n° de catalogue : AHW24SNCHB9048
Description: AL ACC 24LRG COUV SOL HC 90D48R
CUP: 626490507401
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 24 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |