n° de catalogue : AHW24SNCHB3036
Description: AL ACC 24LRG COUV SOL CDH 30D36R
CUP: 626490507272
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 24 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |