text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW24PVCVI9036

Description:  AL COUV 24LRG CRETE V. VI 90D36R

CUP: 753554086692

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style peaked ventilated flanged cover 24 inches width vertical inside 90 degrees 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po