n° de catalogue : AHW24PVCHB4524
Description: AL COUV 24POLAR CRE VEN REB HB 4524
CUP: 753554045422
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté ventilé à rebords en aluminium 24 pouces, poutre en H. Coude horizontal angle 45 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |