text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW24PFCVI9048

Description:  AL COUV 24LRG REB CRE VI 90D48R

CUP: 753554090217

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style peaked flanged cover 24 inches width vertical inside bend 90 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po