text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW2442VFCET12

Description:  COUV VENT REB 24X42PO AL TE RED 12R

CUP: 753554085336

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium, ventilé à rebords, poutre en H. Largeur 24 pouces x 42 pouces. Té horizontal. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

12 inch radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces