n° de catalogue : AHW2418SNCRT12
Description: AL COUV 24X18POLAR SOL SANS REB RT
CUP: 753554051027
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 18 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
24 pouces |