text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW2412SNCHLR

Description:  AL COUV 24-12LRG SOL RED HOR GCH

CUP: 626490508026

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 12 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces