text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW2412SFCRT36

Description:  AL COUV 24-12LRG S RBRD T RED 36R

CUP: 626490508002

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 12 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 36 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces