text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW2406VFCHRR

Description:  AL COUV 24-6LRG V RBRD RED HOR DTE

CUP: 753554098275

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style 24 inches side rail height 6 inches width ventilated flanged cover horizontal right reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces