n° de catalogue : AHW18SNCHB6024
Description: AL COUV 18POL SOL SANS REB HB 60D24
CUP: 753554060142
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 18 pouces. Coude horizontal, angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |