text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW1836SNCET24

Description:  AL COUVERT 18-36PO TEE EXP

CUP: 753554106062

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle Aluminium de type H de 18 pouces de hauteur 36 pouces de largeur solide non bridé Té d’expansion horizontal de 24 pouces de rayon
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

18 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici