text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW1812SFCRT12

Description:  AL COUV 18-12LRG SOL RBRD T RED 12R

CUP: 626490506084

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 18 pouces, largeur 12 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

18 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici