n° de catalogue : AHW1812SFCHSR
Description: AL COUV 18-12LRG S RBRD RED HOR CTR
CUP: 626490506077
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 18 pouces, largeur 12 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
18 pouces |