n° de catalogue : AHW1809SNCRT24
Description: AL COUV 18-9POL SOL SANS REB RT 24R
CUP: 753554060180
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 18 pouces, largeur 9 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
18 pouces |