n° de catalogue : AHW12VFCHB3036
Description: AL COUV 12LRG VEN RBRD CDH 30D36R
CUP: 785055960447
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé, à rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 12 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |