text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW12SNCHT36

Description:  AL ACC 12LRG COUV SOL T HOR 36R

CUP: 626490503618

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 12 pouces, té horizontal. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 36 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po