n° de catalogue : AHW12SFCVI3012
Description: AL COUV 12LRG SOL RBRD VI 30D12R
CUP: 626490503274
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 12 pouces. Coude vertical interne, angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |