n° de catalogue : AHW12SFCHT24
Description: AL COUV 12LRG SOL RBRD T HOR 24R
CUP: 626490503182
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide à rebords rabattus, en aluminium, poutre en H. Té horizontal. Largeur 12 pouces, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |