text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHW12SFCHB4548

Description:  AL COV 12L SOL FL HB 45D48R

CUP: 753554093225

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style solid flanged cover 12 inches width horizontal bend 45 degree 48 inches radius
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po