n° de catalogue : AHW12PVCVI9012
Description: COUV AL CRETE VENT 12PO COUD VER IN
CUP: 753554066588
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté ventilé à rebords en aluminium 12 pouces, poutre en H. Coude vertical interne angle 90 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |