n° de catalogue : AHW12PVCHT24
Description: COUV VENT AL 12PO TE HORIZ 24R
CUP: 753554080331
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté ventilé à rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 12 pouces, té horizontal. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |