text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW12PFCHB4536

Description:  COUV A REBORD COURB HORIZ AL 12PO

CUP: 753554067523

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium 12 pouces, poutre en H. Coude horizontal angle 45 degrés, rayon 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po