text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHW1236SFCEX36

Description:  AL CO 12-36LRG S RBRD CRX EXTN 36R

CUP: 626490504677

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium, plein à rebords, poutre en H. Hauteur du rail latéral 12 pouces, largeur 36 pouces. Croix d"expansion horizontal. Rayon nominal 36 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Special Features

Rayon 36 pouces

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Width

36 in

Side Rail Height

12 Inches

ETIM EC002403 Cover for cable support system

Cover width

914.4 mm

Suitable for cable ladder

Y

Material

Aluminium