n° de catalogue : AHW1224VFCET36
Description: AL COUV 12-24LRG V RBRD T EXTN 36R
CUP: 785055962588
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en aluminium, ventilé à rebords, poutre en H. Largeur 12 pouces x 24 pouces. Té d"expansion horizontal. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
12 pouces |