text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW1224SFCET12

Description:  AL COUV 12-24LRG S RBRD T EXTN 12R

CUP: 626490504295

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium, plein à rebords, poutre en H. Hauteur du rail latéral 12 pouces, largeur 24 pouces. Té d"expansion horizontal. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

12 pouces