n° de catalogue : AHW1209SFCHLR
Description: AL COUV 12-9LRG S RBRD RED HOR GCH
CUP: 785055986126
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 12 pouces, largeur 9 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
12 pouces |