text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW09SNCVI9024

Description:  AL ACC 9LRG COUV SOL VI 90D24R

CUP: 626490501881

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en H, largeur 9 pouces, coude vertical interne, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po