n° de catalogue : AHW09SNCHB9036
Description: AL ACC 9LRG COUV SOL CDH 90D36R
CUP: 785055634768
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 9 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |