n° de catalogue : AHW09SFCVI4524
Description: AL ACC 9LRG SOL REB VI 45D24R
CUP: 753554070073
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 9 pouces. Coude vertical interne, angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |