text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW09PFCVI3012

Description:  AL 9LRG CRETE COUD VERT INT 30D12R

CUP: 753554109193

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style peaked flanged cover 9 inches width vertical inside bend 30 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po