text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW06SNCHYL

Description:  AL COUV 5POD 6POL HOR Y GAUCHE

CUP: 753554066519

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium, solide sans rebords, poutre en H. Largeur 6 pouces. Raccord en Y horizontal gauche.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces