text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW06SNCHB3024

Description:  AL. COUVERT 6PO SOLID HB 30D24R

CUP: 753554100183

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style solid non-flanged cover 6 inches width horizontal bend 30 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po