text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW0630SFCET12

Description:  AL COUV 6-30LRG SOL RBRD T EXTN 12R

CUP: 785055958321

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium, plein à rebords, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces. Té d"expansion horizontal. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces