n° de catalogue : AHW0612SFCEX24
Description: AL COUV 6-12LRG S RBRD CRX EXTN 24R
CUP: 785055960027
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en aluminium, plein à rebords, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Croix d"expansion horizontal. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |