n° de catalogue : AHF736VVO9024H
Description: AL RAC 7PO 36LRG VEN VE 90D24R QAI
CUP: 626490489981
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |