text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF736SHYL

Description:  AL RAC 7PO 36LRG SOL TRNGL HOR GCH

CUP: 626490487994

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en Y horizontal gauche, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Le style en H et le style en U sont interchangeables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces