n° de catalogue : AHF736SCS36
Description: AL RAC 7PO 36LRG SUPP CBL 36R
CUP: 626490487475
Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal de 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 36 pouces |
Application |
Pour raccords style en H et style en U |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |