n° de catalogue : AHF736LHYL
Description: AL RAC 7PO 36LRG TRNGL HOR GCH
CUP: 626490486591
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en Y horizontal gauche, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Le style en H et le style en U sont interchangeables |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |