text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF73009SHSRH

Description:  AL RAC 7PO 30-9LRG S RED CTR QAI

CUP: 626490483828

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces x 9 pouces. Style de fond solide. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Reducing piece for cable tray

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

30 x 9 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC001011 Reducing piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Construction type

Reducing symmetrical

Height side joist

177.8 mm

Material

Aluminium