Catalog No. : AHF73009SHRRH
Description: AL RAC 7PO 30-9LRG S RED DTE QAI
CUP: 626490483804
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces x 9 pouces. Style de fond solide. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Reducing piece for cable tray |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
30 x 9 in |
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001011 Reducing piece for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Construction type |
Reducing to the right |
Height side joist |
177.8 mm |
Material |
Aluminium |