Catalog No. : AHF724VHB9036H
Description: AL RAC 7PO 24LRG VEN HC 90D36R QAI
CUP: 626490475564
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 36 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Bend for cable tray |
Special Features |
90 degree angle |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA |
Dimensions
Width |
24 in |
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
Change of direction |
Horizontal |
Type of rung |
Perforated profile |
Deflection (angle) |
90° |
Inner radius |
36 inch |
Material |
Aluminium |