Catalog No. : AHF72412SHSRH
Description: AL RAC 7PO 24-12LRG S RED CTR QAI
CUP: 626490477308
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 24 pouces x 12 pouces. Style de fond solide. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Reducing piece for cable tray |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
24 x 12 in |
|
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001011 Reducing piece for cable ladder
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Construction type |
Reducing symmetrical |
|
Height side joist |
177.8 mm |
|
Material |
Aluminium |