Catalog No. : AHF71809VRT48
Description: AL RAC 7PO 18-9LRG VEN T RED 48R
CUP: 626490470095
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium poutre en H, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces x 9 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 48 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Tee for cable tray |
Special Features |
48 inches radius |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
18 x 9 in |
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
177.8 mm |
Inner radius |
1219.2 mm |
Material |
Aluminium |