text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF712SVTD24H

Description:  AL RAC 7PO 12LRG SOL T VD 24R QAI

CUP: 626490460942

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 24 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Tee for cable tray

Special Features

24 inches radius

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

177.8 mm

Cable ladder width

304.8 mm

Inner radius

609.6 mm

Material

Aluminium