text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF712SCS36H

Description:  AL RAC 7PO 12LRG SUPP CBL 36R QAI

CUP: 626490459724

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal de 36 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Fittings

Special Features

36 inch radius

Application

For H-style or U style fitting

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC002409 Profile column for cable ladder

Material

Aluminium