n° de catalogue : AHF709VVI4536H
Description: AL RAC 7PO 9LRG VEN VI 45D36R QAI
CUP: 626490454521
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |