Catalog No. : AHF70906SHSRH
Description: AL RAC 7PO 9-6LRG S RED CTR QAI
CUP: 626490455221
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 9 pouces x 6 pouces. Style de fond solide. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Reducing piece for cable tray |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
9 x 6 in |
|
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001011 Reducing piece for cable ladder
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Construction type |
Reducing symmetrical |
|
Height side joist |
177.8 mm |
|
Material |
Aluminium |