text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF706VVI6024H

Description:  AL RAC 7PO 6LRG VEN VI 60D24R QAI

CUP: 626490447226

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Bend for cable tray

Special Features

60 degree angle

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

CSA

Dimensions

Width

6 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC001535 Bend for cable ladder

Change of direction

Vertically declining

Type of rung

Perforated profile

Deflection (angle)

60°

Inner radius

24 inch

Material

Aluminium