text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF706LVO9048H

Description:  AL RAC 7PO 6LRG ECH VE 90D48R QAI

CUP: 626490444904

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces